Ces montures offrent une grande valeur et des caractéristiques essentielles pour l'utilisation en laboratoire, le prototypage et l'intégration dans des systèmes
Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !
Les optiques superpolies à rugosité de surface ultrafaible permettent de minimiser la dispersion dans les systèmes optiques, ce qui peut s’avérer critique au sein d’applications laser sensibles.
Les séparateurs de faisceau sont des composants optiques utilisés pour séparer la lumière incidente en deux faisceaux distincts selon un rapport déterminé.
Mettez en relation les paramètres optiques et mécaniques de lentilles simples afin de faciliter leur intégration dans les assemblées optiques. Sélectionnez l'indice de réfraction dans la liste déroulante des substrats optiques d’EO pour calculer les distances focales et les points principaux de n'importe quelle lentille standard.
Quelle est la différence entre le montage de Rowland et le montage polychromateur pour les réseaux de diffraction ?
Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.
Comment construire un isolateur optique avec des composants de stock
Les réflexions spéculaires vers la source de nombreuses applications laser entraînent une surchauffe et une diminution de la stabilité et de la durée de vie.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.